Bộ điều chỉnh áp suất bằng điện PREL-186-HP3-A4-A-40CFX-1
1709213
GTIN 4052568264048
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
G1
Áp suất vận hành
0 bar - 50 bar
Phạm vi điều chỉnh áp suất
0.4 bar - 40 bar
Độ trễ áp suất tối đa
0.806 bar