Bộ điều áp LR-3/4-D-7-O-MAXI-NPT
173671
GTIN 4052568313418
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Links
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
3/4 NPT
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
12000 l/min
Phạm vi điều chỉnh áp suất
0.5 bar - 7 bar
Độ trễ áp suất tối đa
0.4 bar