Bộ điều áp LR-1-D-MAXI-NPT
173672
GTIN 4052568313425
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Links
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
1 NPT
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
11500 l/min
Phạm vi điều chỉnh áp suất
0.5 bar - 12 bar
Độ trễ áp suất tối đa
0.4 bar