Bộ lọc LF-1/8-D-5M-MINI-A-NPT
173679
GTIN 4052568313494
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
1/8 NPT
Lưu lượng danh nghĩa bình th ường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
800 l/min
Áp suất vận hành
2 bar - 12 bar
Độ mịn bộ lọc
5 µm