Bộ lọc LF-1/4-D-5M-MINI-NPT
173682
GTIN 4052568313524
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
1/4 NPT
Lưu lượng danh nghĩa bình thư ờng (chuẩn hóa theo DIN 1343)
950 l/min
Áp suất vận hành
0 bar - 16 bar
Độ mịn bộ lọc
5 µm