Bộ lọc LF-1/2-D-5M-MIDI-NPT
173694
GTIN 4052568313647
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
1/2 NPT
Lưu lượng danh nghĩa bình thư ờng (chuẩn hóa theo DIN 1343)
2000 l/min
Áp suất vận hành
0 bar - 16 bar
Độ mịn bộ lọc
5 µm