Bộ lọc LF-3/4-D-MAXI-A-NPT
173701
GTIN 4052568313715
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
3/4 NPT
Lưu lượng danh nghĩa bình thư ờng (chuẩn hóa theo DIN 1343)
5000 l/min
Áp suất vận hành
2 bar - 12 bar
Độ mịn bộ lọc
40 µm