Bộ lọc LF-1-D-MAXI-NPT
173704
GTIN 4052568313746
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
1 NPT
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
5300 l/min
Áp suất vận hành
0 bar - 16 bar
Độ mịn bộ lọc
40 µm