Bộ lọc LF-1-D-5M-MAXI-A-NPT
173707
GTIN 4052568313777
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
1 NPT
Lưu lượng danh ngh ĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
3800 l/min
Áp suất vận hành
2 bar - 12 bar
Độ mịn bộ lọc
5 µm