Bộ lọc tinh LFMB-3/4-D-MIDI-NPT
173718
GTIN 4052568313883
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
3/4 NPT
Lưu lượng tối đa bình thường cho cấp độ sạch của không khí
1980 l/min
Cổng xả nước ngưng tụ
quét thủ công
Áp suất vận hành
1 bar - 16 bar
Độ mịn bộ lọc
1 µm