Bộ lọc tinh LFMB-3/4-D-MIDI-A-NPT
173719
GTIN 4052568313890
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
3/4 NPT
Lưu lượng tối đa bình thường cho cấp độ sạch của không khí
1980 l/min
Cổng xả nước ngưng tụ
hoàn toàn tự động
Áp suất vận hành
2 bar - 12 bar
Độ mịn bộ lọc
1 µm