Bộ lọc tinh LFMB-3/4-D-MAXI-A-NPT
173721
GTIN 4052568313913
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
3/4 NPT
Lưu lượng tối đa bình thường cho cấp độ sạch của không khí
2220 l/min
Cổng xả nước ngưng tụ
hoàn toàn tự động
Áp suất vận hành
2 bar - 12 bar
Độ mịn bộ lọc
1 µm