Bộ bôi trơn LOE-1/4-D-MINI-NPT
173821
GTIN 4052568314910
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
1/4 NPT
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
2300 l/min
Áp suất vận hành
16 bar
Lưu lượng tối thiểu cho chức năng tra dầu
3 l/min