Bộ bôi trơn LOE-3/8-D-MIDI-NPT
173823
GTIN 4052568314934
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
3/8 NPT
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
5500 l/min
Áp suất vận hành
16 bar
Lưu lượng tối thiểu cho chức năng tra dầu
8 l/min