Bộ bôi trơn LOE-1/2-D-MIDI-NPT
173824
GTIN 4052568314941
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
1/2 NPT
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
6100 l/min
Áp suất vận hành
16 bar
Lưu lượng tối thiểu cho chức năng tra dầu
8 l/min