Thiết bị khí đầu vào FRC-1/4-D-7-MINI-NPT
173842
GTIN 4052568315122
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
1/4 NPT
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
1300 l/min
Phạm vi điều chỉnh áp suất
0.5 bar - 7 bar
Độ mịn bộ lọc
40 µm