Thiết bị khí đầu vào FRC-3/8-D-MIDI-NPT
173852
GTIN 4052568315221
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Links
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
3/8 NPT
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
2000 l/min
Phạm vi điều chỉnh áp suất
0.5 bar - 12 bar
Độ mịn bộ lọc
40 µm