Thiết bị khí đầu vào FRC-1-D-MAXI-NPT
173884
GTIN 4052568315542
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Links
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
1 NPT
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
8500 l/min
Phạm vi điều chỉnh áp suất
0.5 bar - 12 bar
Độ mịn bộ lọc
40 µm