Cuộn điện từ MSFW-230-50/60-DS-OD
175118
GTIN 4052568037871
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Cổng nối điện
Dạng A - theo DIN EN 175301-803
Kiểu gắn
với đai ốc có khía
Giá trị đặc trưng cuộn dây
230 V AC: 50/60 Hz, nguồn khởi động 9,0 VA, nguồn giữ 7,0 VA
Mức độ bảo vệ
IP65