Xy lanh tiêu chuẩn DSBC-125- -PPVA-N3
1755348
Downloads
Links
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
tác động kép
Ø pít tông
125 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
7363 N
Hành trình
1 mm - 2800 mm
Đệm
Đệm khí nén ở cả hai bên điều chỉnh được