Xy lanh tiêu chuẩn DSBF-C-40-160-PPVA-N3-R

1774265

GTIN 4052568246945

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
tác động kép
Ø pít tông
40 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
754 N
Hành trình
160 mm
Đệm
Đệm khí nén ở cả hai bên điều chỉnh được