Đầu nối ren khí CQ-1/2-15
177684
GTIN 4052568038335
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
Ren ngoài G1/2
Cổng nối khí nén 2
đối với ống mềm/ống bên ngoài Ø 15 mm
Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ
-0.95 bar - 15 bar
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-25 °C - 70 °C
Chiều rộng định mức
12 mm