Đầu nối ren khí CQ-3/4-22
177686
GTIN 4052568038359
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
Ren ngoài G3/4
Cổng nối khí nén 2
đối với ống mềm/ống Ø ngoài 22 mm
Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ
-0.95 bar - 15 bar
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-25 °C - 70 °C
Chiều rộng định mức
17 mm