Đầu nối khí dạng L CQL-18
177693
GTIN 4052568038427
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
đối với ống mềm/ống bên ngoài Ø 18 mm
Cổng nối khí nén 2
đối với ống mềm/ống bên ngoài Ø 18 mm
Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ
-0.95 bar - 15 bar
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-25 °C - 70 °C
Chiều rộng định mức
16 mm