Đầu nối khí CQ-15H-12

177701

GTIN 4052568038502

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
Đầu nối CQ-15
Cổng nối khí nén 2
đối với ống mềm/ống bên ngoài Ø 12 mm
Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ
-0.95 bar - 15 bar
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-25 °C - 70 °C
Chiều rộng định mức
9.15 mm