Ống dẫn khí PQ-PA-15X1,5X3000
177729
GTIN 4052568038700
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Ø ngoài
15 mm
Ø trong
12 mm
Vật liệu ống
PA
Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ
-0.95 bar - 15 bar
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-25 °C - 75 °C