Ống dẫn khí PQ-PA-22X2X3000

177731

GTIN 4052568075644

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Ø ngoài
22 mm
Ø trong
18 mm
Vật liệu ống
PA
Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ
-0.95 bar - 15 bar
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-25 °C - 75 °C