Ống PQ-AL-12X1X3000
177732
GTIN 4052568038717
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Ø ngoài
12 mm
Ø trong
10 mm
Vật liệu ống
Hợp kim nhôm rèn
Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ
-0.95 bar - 15 bar
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-30 °C - 75 °C