Ống PQ-AL-15X1X3000
177733
GTIN 4052568038724
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Ø ngoài
15 mm
Ø trong
13 mm
Vật liệu ống
Hợp kim nhôm rèn
Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ
-0.95 bar - 15 bar
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-30 °C - 75 °C