Ống PQ-AL-18X1X3000

177734

GTIN 4052568038731

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Ø ngoài
18 mm
Ø trong
16 mm
Vật liệu ống
Hợp kim nhôm rèn
Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ
-0.95 bar - 15 bar
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-30 °C - 75 °C