Xy lanh tiêu chuẩn DSBF-C-50-400-PPSA-N3-R

1780293

GTIN 4052568247706

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
tác động kép
Ø pít tông
50 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
1178 N
Hành trình
400 mm
Đệm
Giảm chấn vị trí cuối bằng khí nén tự điều chỉnh