Xy lanh tiêu chuẩn DSBF-C-63-500-PPSA-N3-R

1780916

GTIN 4052568247836

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
tác động kép
Ø pít tông
63 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
1870 N
Hành trình
500 mm
Đệm
Giảm chấn vị trí cuối bằng khí nén tự điều chỉnh