Xy lanh tiêu chuẩn DSBF-C-80-200-PPSA-N3-R

1781068

GTIN 4052568247935

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
tác động kép
Ø pít tông
80 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
3016 N
Hành trình
200 mm
Đệm
Giảm chấn vị trí cuối bằng khí nén tự điều chỉnh