Xy lanh tiêu chuẩn DSBF-C-100-200-PPVA-N3-R
1782260
GTIN 4052568248055
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
tác động kép
Ø pít tông
100 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
4712 N
Hành trình
200 mm
Đệm
Đệm khí nén ở cả hai bên điều chỉnh được