Xy lanh tiêu chuẩn DSBF-C-100-80-PPSA-N3-R
1782826
GTIN 4052568248130
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
tác động kép
Ø pít tông
100 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
4712 N
Hành trình
80 mm
Đệm
Giảm chấn vị trí cuối bằng khí nén tự điều chỉnh