Bộ truyền động xoay DRVS-25-90-P
1845716
GTIN 4052568264215
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Kích thước
25
Mô men xoắn lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
5 Nm
Góc xoay
0 deg - 90 deg
Cổng nối khí nén
M5
Mô-men quán tính khối lượng cho phép
0.012 kgm²