Bộ truyền động xoay DRVS-32-270-P
1845721
GTIN 4052568264260
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Kích thước
32
Mô men xoắn lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
10 Nm
Góc xoay
0 deg - 270 deg
Cổng nối khí nén
G1/8
Mô-men quán tính khối lượng cho phép
0.02 kgm²