Bộ truyền động xoay DRVS-40-180-P
1845723
GTIN 4052568264284
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Kích thước
40
Mô men xoắn lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
20 Nm
Góc xoay
0 deg - 180 deg
Cổng nối khí nén
G1/8
Mô-men quán tính khối lượng cho phép
0.035 kgm²