Xy lanh tiêu chuẩn CRDNG-32- -PPV-A-S2
185282
Downloads
Links
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
tác động kép
Ø pít tông
32 mm
L ực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
483 N
Hành trình
10 mm - 2000 mm
Đệm
Đệm khí nén ở cả hai bên điều chỉnh được