Xy lanh tiêu chuẩn CRDNG-80- -PPV-A-S6

185297

Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
tác động kép
Ø pít tông
80 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
3016 N
Hành trình
10 mm - 2000 mm
Đệm
Đệm khí nén ở cả hai bên điều chỉnh được