Đầu nối NPCK-C-D-M5-K4

1857681

GTIN 4052568062347

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
Ren ngoài M5
Cổng nối khí nén 2
đối với ống mềm bên ngoài Ø 4 mm
Chiều rộng định mức
2 mm
Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh
-0.95 bar - 12 bar