Thông tin về vòng đời sản phẩm

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

04/2026 - Đang cài đặt sản phẩm. Không sử dụng cho các thiết kế mới. Hãy sử dụng sản phẩm thay thế hiện đại.

11/2028 - Product is discontinued. Products for replacement may be available while stocks permit.

12/2028 - Product is discontinued.

Xin lưu ý: Một sản phẩm mới hơn đã khả dụng

Dưới đây là các sản phẩm cùng loại: Bộ xử lý khí nén

Vui lòng liên hệ với Festo nếu bạn cần hỗ trợ.

Thiết bị khí đầu vào LFR-1/2-D-MIDI-KG

185787

GTIN 4052568145453

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
G1/2
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
1740 l/min
Phạm vi điều chỉnh áp suất
2.5 bar - 12 bar
Độ mịn bộ lọc
40 µm