Bộ phát chân không CPV14-M1H-V95-1/8
185868
GTIN 4052568146115
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Links
Đang tải...
Chiều rộng định mức vòi phun laval
0.95 mm
Chân không tối đa
85 %
Áp suất vận hành
3 bar - 8 bar