Bộ phát chân không CPV18-M1H-V140-1/4

185874

GTIN 4052568146139

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chiều rộng định mức vòi phun laval
1.4 mm
Chân không tối đa
85 %
Áp suất vận hành
3 bar - 8 bar