Thiết bị khí đầu vào LFR-1/2-D-MAXI-KD-A
186046
GTIN 4052568146443
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Links
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
G1/2
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
4300 l/min
Phạm vi điều chỉnh áp suất
2.5 bar - 12 bar
Độ mịn bộ lọc
40 µm