Bộ chia khí QST3-G1/8-6-4

186217

GTIN 4052568040215

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
Ren ngoài G1/8
Cổng nối khí nén 2
đối với ống mềm bên ngoài Ø 4 mm - đối với ống mềm bên ngoài Ø 6 mm
Số lượng đường dây cung cấp
1
Số lối ra
4