Đầu nối ren khí dạng xoay QSR-G1/4-8
186280
GTIN 4052568076054
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
Ren ngoài G1/4
Cổng nối khí nén 2
đối với ống mềm bên ngoài Ø 8 mm
Nhiệt độ môi trường xung quanh
0 °C - 60 °C
Chiều rộng định mức
5 mm
Áp su ất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ
-0.95 bar - 14 bar