Đầu nối ren khí QSMK-G1/8-6
186295
GTIN 4052568040819
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
Ren ngoài G1/8
Cổng nối khí nén 2
đối với ống mềm bên ngoài Ø 6 mm
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-10 °C - 80 °C
Chiều rộng định mức
3 mm
Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ
-0.95 bar - 14 bar