Đầu nối ren khí QSK-G1/4-10

186300

GTIN 4052568040864

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
Ren ngoài G1/4
Cổng nối khí nén 2
cho ống mềm Ø ngoài 10 mm
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-10 °C - 80 °C
Chiều rộng định mức
4.8 mm
Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ
-0.95 bar - 14 bar