Đầu nối ren khí QS-V0-G1/8-8
186315
GTIN 4052568041014
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
Ren ngoài G1/8
Cổng nối khí nén 2
đối với ống mềm bên ngoài Ø 8 mm
Nhiệt độ môi trường xung quanh
0 °C - 60 °C
Chiều rộng định mức
6 mm
Áp su ất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh
-0.95 bar - 10 bar